เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Bathroom drain Classic 40170.50 lateral Ø75 , Variofix, slotted cover
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Bathroom drain Classic 40170.50 lateral Ø75 , Variofix, slotted cover

Bathroom drain Classic Lateral outlet With standard slotted cover Outer diameter Ø (mm): Ø 75 Made in ABS With removable odour trap, sealing water height 50 mm, with fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 220 ×180 mm With Variofix shallow bed upper section in ABS, with non-mounted waterproofing membrane according to EN 1253-1 and DIN 18534-1-W3-I for shallow bed sealing Cover: Design cover Oval 120 × 120 mm and rim made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 8 – 21 mm, class L 15; standard slotted cover 95× 95 mm made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 6 – 14 mm, class K 3 or slotted cover 138 × 138 mm and rim made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 8 – 16 mm, class L 15
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.40170-50
  • Product familyClassic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)