เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.50 Ø50 lateral, Variofix, design cover Oval
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.50 Ø50 lateral, Variofix, design cover Oval

Bathroom drain The Superflat Lateral outlet With standard slotted cover Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in PP With removable odour trap, sound- absorbing, flexible lateral outlet 2.5°, with lateral inlet Ø 40 and fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 260 ×180 mm With Variofix shallow bed upper section in ABS, with non-mounted waterproofing membrane according to EN 1253-1 and DIN 18534-1-W3-I for shallow bed sealing Cover: Design cover Oval 120 × 120 mm and rim made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 8 – 21 mm, class L 15 or standard slotted cover 95× 95 mm made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 6 – 14 mm, class K 3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.42701-50
  • Product familySuperflat
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)