เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Variofix upper section 47905 cover "Oval", Lock&Lift, System 100
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Variofix upper section 47905 cover "Oval", Lock&Lift, System 100

Variofix shallow bed upper sections with design cover Oval Material: ABS, rim in stainless steel Class: L 15 Tile thickness: 8 – 21 mm Cover: 120×120 mm Anti-slip class design cover Kessel: R9 according to DIN 51130; C according to DIN 51097 Inclusive: Waterproofing membrane
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.47905
  • Product familySystem 100 upper sections
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)