เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Upper section 48206 Variofix, slotted cover, AISI 316L L 15
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Upper section 48206 Variofix, slotted cover, AISI 316L L 15

Variofix shallow bed upper sections with slotted cover AISI 316L • Material: ABS, rim in stainless steel • Class: K 3 • Tile thickness: 8 – 16 mm • Cover: 138×138 mm, screwed • Inclusive: Waterproofing membrane
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4404 (V4A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Locking: screwed • Dimensions • Length: 312 mm • Width: 312 mm • Height: 120 mm • execution • Seal: lip seal • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4404 (V4A) • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Gross weight: 1.86 kg • Net weight: 0.852 kg • Height adjustability: 10-18mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.48206
  • Product familySystem 125 upper sections
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)