เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces DN 70, with heating
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces DN 70, with heating

KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces DN 70, with heating "The Ecoguss roof drain for flat roof surfaces is used for point drainage and is equipped with a pressure sealing flange as well as a gravel trap. The recyclable composite material Ecoguss fulfils the highest sound protection requirements, is resistant to aggressive media, can withstand temperatures up to 400 degrees Celsius and has a permanently corrosion- free surface. The pressure sealing flange with bolts and screws made of stainless steel is used for the clamping or welding of bitumen and polymer bitumen sheets as well as for polymer and elastomer sealing sheets. Separate equipotential bonding is not necessary. Please consult the KESSEL Service Centre for trapezoidal roof areas greater than 2500 sqm." • Standard: EN 1253, DIN 1986-100 • Nominal size (DN): 70 • Outer diameter (OD): 78 • Heating: with • Diameter (mm): 365 • System: 200 • Socket version: vertical • Upper section material: Ecoguss • Waterproofing layer drain body: clip flange • Type of cover: Gravel trap • Colour of cover: black • Cover material: Polymer
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: gravel trap • Cover material: plastic • Cover color: black • Dimensions • Length: 365 mm • Width: 365 mm • Recess dimension length: 227 mm • Cut-out width: 227 mm • Diameter: 365 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253 • DIN 1986-100 • execution • Type of sealing: simple sealing • Heating: with • Container / body • Material body: Ecoguss • Other features • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Wastewater volume: high • Top section material: Ecoguss • External monitoring: LGA • Gross weight: 3.668 kg • Net weight: 3.055 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.48370-03
  • Product familyRoof drain system 200
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)