เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Upper section 48954 with support rim and slotted cover
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Upper section 48954 with support rim and slotted cover

4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)
Upper section 200 x 200 mm, plastic/stainless steel With screw-fastened slotted stainless steel grill and frame, class K3 For ND 100 floor drains DIN 19599
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Type of cover: slot grating made of stainless steel • Dimensions • Length: 200mm • Width: 200mm • Height: 92 mm • general characteristics • Material: Plastic • rust • Frame material: stainless steel • Grate size width: 188 mm • Grate size length: 188 mm • Other features • Version: screwed • Load class: K 3 (EN 1253-1)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.48954
  • Product familySystem 200 upper sections
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)