เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Upper section 48954-S-V2A-KF AISI 304, glue flange, closed cover
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Upper section 48954-S-V2A-KF AISI 304, glue flange, closed cover

Upper sections with glue flange with closed cover • Class: L 15 / M 125 • Cover: 200×200 mm • Compatibility: Special key Art. no. 48 954-SL (optional) • Version: Lateral drain slots, safety valve system • Note: Custom made (delivery time on request)
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: closed cover plate with inlet slots • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 200mm • Width: 200mm • Height: 15mm • Surface: polished • Locking: screwed • Dimensions • Length: 200mm • Width: 200mm • Height: 110 mm • execution • System: 200 • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: adhesive flange • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Form top section: angular • Gross weight: 0 kg • Net weight: 0 kg • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.48954-S-V2A-KF
  • Product familySystem 200 upper sections - Individual Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Individual Solutions
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)