เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Drain body Ferrofix System 125 DN 70, glued flange, vertical outlet
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Drain body Ferrofix System 125 DN 70, glued flange, vertical outlet

Kessel drain Ferrofix System 125 made from stainless steel 1.4301, for connection to SML pipe to DIN 19522, with removable odour trap (odour trap height 50 mm), glue flange, • Norm: DIN EN 1253, • Dimension: DN 70 ( OD 78 mm), • Outlet: 90° (vertical)
สเปคสินค้า
  • • Dimensions • Length: 240 mm • Width: 240 mm • Height: 207 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 125 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: vertical • Other features • Sealing on the base body: adhesive flange • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.8 l / s • Wastewater volume: medium, high • Construction height: min. 130 mm • Gross weight: 2.21 kg • Net weight: 1.92 kg • Water seal height: 50 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.54310
  • Product familyFerrofix drain
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)