เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Floor drain Ferrofix 54430.20 upper section anti-slip, L15, System 125
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Floor drain Ferrofix 54430.20 upper section anti-slip, L15, System 125

Complete drain comprising a combination of the upper section and drain body Drain body with vertical outlet Ø 110 Floor drain Ferrofix with connection flange in stainless steel AISI 304, for connection to SML-pipe, with odour trap. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold see table* Sealing water height 50 mm Upper section in stainless steel AISI 304 Anti-slip drain cover 138 × 138 mm in stainless steel AISI 304, class L 15 / M 125* *On-site lining work required
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Type of cover: grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Lock: inserted • Dimensions • Length: 142 mm • Width: 142 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.8 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • External monitoring: LGA • Gross weight: 3.711 kg • Net weight: 3.361 kg • Water seal height: 50 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.54430-20
  • Product familyFerrofix drain
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)