เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Multitube 71400 backwater valve Ø 400
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Multitube 71400 backwater valve Ø 400

Single flap backwater valve Multitube Made of polymer With connection couplings*, for connection to all pipe materials One self-closing flap
สเปคสินค้า
  • • Dimensions • Length: 900 mm • Width: 610 mm • Height: 600 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 400 • Outside diameter (OD): 410 • Note Nominal width: Bridgeable outer diameter of pipe clamps: 385 - 410 mm • Color: Black • Other features • Type of wastewater: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: installation in the ground • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 30 mm • Gross weight: 27 kg • Net weight: 26 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection • Locking cover: screwed
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.71400
  • Product familyPipe flaps off NS 200
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backwater valves - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)