เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Backwater valve Staufix 73100.10S SWA, twin flap, closure, b. cover, Ø 110
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Backwater valve Staufix 73100.10S SWA, twin flap, closure, b. cover, Ø 110

Twin flap backwater valve Staufix SWA With black cover Ø 110 With surface water tight cover plate class A 15 made of polymer. Installation kit with choice of cover. Backwater valve according to EN 13564 Type 2 with two self-closing flaps, one of which can be locked by hand as an emergency closure. Accessories: • Extension sections for installation in waterproof concrete see page 36 • Conversion kits see page 37 Installation type: for underfloor (concrete slab) installation Weight approx. 8 kg.
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: plastic • Cover color: black • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Tightness: surface water tight • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 642 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Type of seal: composite seal • Emergency closure: yes • container • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2 mm • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Other features • Type of wastewater: free of faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 18.4 kg • Net weight: 13.5 kg • Mechanical backflow flaps: 2 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 2 • Security strategy: central security
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.73100-10S
  • Product familyStaufix SWA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backwater valves - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPolymer
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)