เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL twin flap backwater valve Staufix Control, DN125, exposed, rat protection
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL twin flap backwater valve Staufix Control, DN125, exposed, rat protection

Twin flap backwater valve StaufixControl With rodent protection(one polymer and one stainless steel flap) Ø 125 Backwater valve according to EN 13564 Type 2 with two self-closing flaps, one of which can be locked by hand as an emergency closure. Warning: With visual and acoustic warning in the event of backwater. Accessories: see page 46
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: locking cover • Dimensions • Length: 511 mm • Width: 216 mm • Height: 306 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (OD): 125 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Stainless steel flap as rat protection: yes • Emergency closure: yes • control • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: pressure switch • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • CE marking: yes • Installation situation: exposed sewer pipe • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 8 mm • Gross weight: 5.9 kg • Net weight: 3.3 kg • Mechanical backflow flaps: 2 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 2 • Security strategy: central security • Locking lid: one-hand lock
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.770125R
  • Product familyStaufix Type 2 NS 90-200 incl. rat protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backwater valves - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)