เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Systems chamber 8740017, H:03 Access 800, A/L 15, 1153-1402mm, WP
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Systems chamber 8740017, H:03 Access 800, A/L 15, 1153-1402mm, WP

Engineering system chamber Ø 1000 with access opening Ø 800 Cover not tileable, anti-slip Installation depth D in mm: 1153 – 1402 Made of polyethylene PE-HD Installation: For installation in the concrete slab; handles groundwater depths up to 3000 mm Modular design comprising: • for waterproof concrete with flange and counter flange • chamber rings with access steps fitted • with telescopic height adjustable upper section • square cover made of stainless steel, class A/L 15 • includes all sealing gaskets and wedge connectors required for installation Delivery: As individual elements Remark: Covers surface water tight Note: Additional installation depths, upper sections and covers class B/D (on request)
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Type of cover: angular cover plate • Cover material: stainless steel • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 950 mm • Width: 950 mm • Leak tightness: surface water tight • Height: 44 mm • Surface: anti-slip • Locking: screwed • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 1,200 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 13598-2 • execution • Type of sealing: flange with elastomer barrier membrane • WU flange: with flange and counter flange • container • Installation depth: 1,153-1,402mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Clear width container (LW): 1,000 mm • Clear entry width (LW): 800 mm • Inlet max. Boring (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: in parts for on-site assembly (climbing aids are pre-assembled at the factory) • External monitoring: SKZ • Gross weight: 173.143 kg • Net weight: 137.032 kg • Approval: Z-42.1-527
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8740017
  • Product familyTechnical chamber LW 1000
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Engineering system base - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)