เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Backwater Chamber 883005-DN150 System 1000 with clean out Ø 160, H5
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Backwater Chamber 883005-DN150 System 1000 with clean out Ø 160, H5

Backwater inspection chamber Ø 1000 with Controlfix 3 inlets Ø 160 / 1 outlet Ø 160 H5: 3180 Monolithic design, with open continuous channel and clean out Controlfix, with integrated access steps, watertight, resistant to aggressive wastewater, with telescopic height-adjustable protective cover made of polymer for use during the construction period (can be used as a cover in green areas). Triple 160 mm hub type gasketed inlets (left and right inlets with open channel passage through chamber, center hub inlet connected to housing for insertion of KESSEL backwater valve). Available backwater valve options - KESSEL Staufix SWA, KESSEL Staufix FKA or KESSEL Pumpfix F. For connection to PVC pipe according to EN 1401-1 and PE-HD connections according to EN 12666-1. Installation: Handles groundwater depths up to 2000 mm Distance from base of chamber to: Base of inlet approx. 136 mm Base of outlet approx. 108 mm Note: Further chamber heights (on request)
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: construction period protection cover • Cover material: plastic • general characteristics • Color gray • container • Outlet number: 1 PC • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 136 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 108 mm • Inlet / outlet connection: with spigot end for connection to waste water pipes and fittings according to DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 and DIN EN 1852-1 • Container width max .: 1,250 mm • Installation depth: 3.230-3.460mm • Channel: open passage channel, inlets on the right and left 45 degrees • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2,000 mm • Clear width container (LW): 1,000 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Shaft height: 3,180 mm • Shaft system: standard shaft system • Inflow number: 3 PC • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Other features • Type of waste water: containing faeces • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • External monitoring: SKZ • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 165 kg • Net weight: 145 kg • Position to the sewer: slope to the sewer • Approval: Z-42.1-333 • Declaration of Conformity: 009-204
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.883005-DN150
  • Product familyComfort chamber LW 1000
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backwater valves - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPolymer
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)