เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Sampling chamber 9151015D Ø 1000, Ø160, Klasse D
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Sampling chamber 9151015D Ø 1000, Ø160, Klasse D

Sampling chamber Ø 1000 for underground installation (NS 7, NS 10) Cover class D • Compatibility: For separation systems NS 1 – NS 20 and special models • Installation depth (D): 1180 – 1630 mm (Other installation depths available on request) • Drop height: 160 mm • Inclusive: Inlet and outlet Ø ... for synthetic material pipes in: PE-HD (according to EN 12666-1); PVC-KG (according to EN 1401-1); PP or AS. With integrated access steps, with vertically height-adjustable upper section made of polymer, with cover class A/B, D according to EN 124 in cast iron sealed odour-tight, incl. removal mechanism.
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Load class: D 400 (EN 124) • Leak tightness: surface water tight • Dimensions • Clear width (LW): 1,000 • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (OD): 160 • Material: PE • Color: Black • container • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 160 mm • Installation depth: 1180-1630mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.9151015D
  • Product familyClass C sampling device underground
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Separation technology - Accessory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองPolymer
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)