เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Sampling chamber type München, DN 150, class B
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Sampling chamber type München, DN 150, class B

KESSEL Sampling chamber made from PE-HD, int. dia. 1200 mm For subsurface installation, for installation height inlet T = min.880 mm / max. 1.330 mm, Inlet / Outlet ND 150 for connection to SML-pipe in accordance with DIN 19522, upper section Duroplast 2K with cover class B in accordance with EN 124, odour-tight, including removal key.
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor-tight • Dimensions • Length: 1,600 mm • general characteristics • Material: PE-HD • Color: Black • container • Outlet nominal width (DN): 150 mm • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 275 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 100 mm • Installation depth: 880-1330mm • Clear width of container (LW): 1,200 • Clear entry point (LW): 610 • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 160 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.915762-120B-1000
  • Product familyClass B sampling device underground
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Separation technology - Accessory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
  • วัสดุรองCast iron
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)