เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL sampling shaft Staufix SWA DN150, with backflow stop, class D
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL sampling shaft Staufix SWA DN150, with backflow stop, class D

KESSEL sampling shaft LW 1000 made of PE with backflow stop Staufix, for installation in the ground, for connection to the discharge of separator systems, idling, Inlet and outlet DN 150 for connection to SML pipe according to DIN 19522, Inlet with backflow stop Staufix with 2 plastic flaps, Plastic top section for stepless height and level adjustment, Entrance opening clear width 610 mm, with cover class D according to EN 124 Made of GG, sealed odor-tight, including removal key. • Inlet depth: 860 mm - 1310 mm • Fall height: 160 mm • Make: KESSEL • Attention: This system does not meet the requirements of DIN EN 1825-2 to protect against backwater.
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Tightness: odor-tight • Dimensions • Length: 1,600 mm • general characteristics • Material: PE-HD • Color: Black • container • Outlet nominal width (DN): 150 mm • Installation depth: 860-1310mm • Clear width of container (LW): 1,200 • Clear entry point (LW): 610 • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 160 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.915762-120D-SWA
  • Product familyClass C sampling device underground
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Separation technology - Accessory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
  • วัสดุรองCast iron
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)