เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400

KESSEL sampling device type Munich Ø400 made of plastic For separator systems, idling, horizontal outlet with Cleaning opening with funnel-shaped sludge discharge with shut-off valve, with female thread 3/4 "" Lid closed odor-tight with quick release fastener. Dimensions: • Width: 600 mm • Height: 750 mm • Inlet / outlet: DN 250 (250mm) Delivery: completely assembled at the factory
สเปคสินค้า
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.915864-M
  • Product familyGrease separators - Individual Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Separation technology - Individual Solutions
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)750
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)