เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Sampling device DN 250, type NBG
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Sampling device DN 250, type NBG

KESSEL sampling device type NBG DN 250 KESSEL sampling device for connection to the discharge line of the Fat and starch separator systems. made of PE-HD, for installation in horizontal pipes, with cleaning opening DN 100 and stopcock 1 "". KESSEL sampling device DN 250 Special version type NBG Made of PE-HD for connection to the drain line of the grease separator system, Inlet / outlet: horizontal
สเปคสินค้า
  • • Dimensions • Diameter: 100mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.915864-NBG
  • Product familyGrease separators - Individual Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Separation technology - Individual Solutions
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองHigh-density polyethylene (HDPE)
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)