เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-SonicControl O 917828 level sensing system thickness
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-SonicControl O 917828 level sensing system thickness

SonicControl level sensing system O Oil layer thickness Inclusive: Ultra sonic sensor for centimeter accurate monitoring and display of oil / fuel layer thickness along with backwater / flooding alarm; ATEX certification; power connection, battery back up, connection for remote speaker • Voltage: 230 V ~ 50 Hz • Protection type: IP 54 • Plug: Schuko (double pole) • Cable length: 30 m with cable duct set. The sensor cable can be extended to a total length of 60 m. Cable extension set see below Certification: BVS 11 ATEX E 040 X • Sensor can be used in explosive areas (Zone 0) • Acc. to RL 2014/34/EU designed in ignition protection class „Intrinsic safety“
สเปคสินค้า
  • • General characteristics • ATEX: yes • control • Switching device: yes • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Standby power: 3.4 W. • Protection class switching device: IP 54 • Connection type: Schuko 2-pole • Length of mains connection cable for switching device: 1.45 m • Other features • Cable length: 30 m • Approval: BVS 11 ATEX E 040 X
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.917828
  • Product familyMeasuring device SonicControl Light liquid separators
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Separation technology - Accessory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)