เผยแพร่สินค้าของคุณ
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
    Klimas Wkręt-Met

    FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer

    FIXPLUG-10
    Ø10
    Innovative telescopic plastic connector eliminating assembly errors for fixing polystyrene in all substrates according to ETAG 014, in ETICS systems.

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Solid Clay brick
    • Calcium Silicate solid brick
    • hollow brick
    • Lightweight aggregate concrete
    • Autoclaved aerated concrete AAC

    FASTENER MATERIAL
    • Polyethylene [PE]

    PIN MATERIAL
    • Glass-fibre reinforced polyamide [PA]

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    สเปคสินค้า

    •      Type     Length range:
      Ø10     FIXPLUG-10     120 - 260 mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FIXPLUG-10-Hammer-fastener-with-nylon-pin-and-telescopic-design-support-washer
    • Product familySystems for thermoinsulation wallfasteners
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixings and fasteners for Insulation systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองNylon
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationMechanical Fastener
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment fasteners
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ