เผยแพร่สินค้าของคุณ
K - Hex head wood screw
Klimas Wkręt-Met

K - Hex head wood screw

K
∅6,  ∅8, ∅10, ∅12
Screws for fastening of wooden elements including solid wood, glued laminated timber, X-Lam and LVL timber panels and wood-based panels, steel and PVC elements to timber.

SUBSTRATES
• Solid wood ≥C24 

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized 

APPLICATION
• Wood construction

สเปคสินค้า
  • GalvanizedLength range:
    ∅6K60 - 140 mm
    ∅8K60 - 200 mm
    ∅10K80 - 200 mm
    ∅12K120 - 260 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Hex head
    Thread type Partial thread
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.K-Hex_head_wood_screw
  • Product familyScrews and fasteners for wooden constructions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood construction screws
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • Uniclass 2015 CodeZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConstruction joints
  • OmniClass Number23-13 23 11 13 19
  • OmniClass TitleScrews

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ