เผยแพร่สินค้าของคุณ
WB6P - Self-tapping fastener with EPDM washer for fixing sandwitch panels to concrete and timber
Klimas Wkręt-Met

WB6P - Self-tapping fastener with EPDM washer for fixing sandwitch panels to concrete and timber

WB6P
∅6,3
Hexagonal head fastener with aluminium/EPDM washer for fixing sandwitch panels to concrete and wood construction.

SUBSTRATES
• Concrete
• Timber

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • SQ Ceramic

    APPLICATION
    • For fastening wall sandwich panels in a vertical and horizontal arrangement
    • For fastening roof sandwich panels
    • For surface installation
    • For installation in board lock
    • For fastening sandwich panels

    สเปคสินค้า
    •     Length range:      Sandwitch thikness:
      ∅6,3    85-255 mm      40-220 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WB6P-Self-tapping-fastener-with-EPDM-washer-for-fixing-sandwitch-panels-to-concrete-and-timber
    • Product familyFastening systems for lightweight roof and wall cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self tapping fasteners
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • IFC classificationFastener

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ