เผยแพร่สินค้าของคุณ
KPR-PIKE-K - Frame plug with hex head screw
Klimas Wkręt-Met

KPR-PIKE-K - Frame plug with hex head screw

KRP-PIKE-K
∅8
Plastic expansion frame plug with a hexagon head screw for mounting through an element fixed to many substrates. The hexagonal head allows tightening with the specified torque.

SUBSTRATES
• Cracked concrete – non-structural, multi-point fastening
• Solid clay brick
• Solid calcium silicate brick
• Hollow or perforated clay brick
• Calcium silicate hollow block
• AAC block

SLEEVE MATERIAL
• Polyamide (PA)

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• Installation of shutters
• Installation of shop windows
• Installation of canopies inside buildings
• Installation of glass walls
• Installation of handrails
• Installation of window joinery
• Installation of balustrades
• Installation of door joinery
• Installation of lightweight metal structures
• Installation of garage doors
• Installation of glazing
• Fastening elements of building installations
• Fastening furniture
• Fastening of medium storage racks
• Fastening interior design elements
• Fastening of small storage racks
• Installation of awningsInstallation of window blinds

สเปคสินค้า
  •    Galvanized-white   Length range:
    ∅8   KRP-PIKE-K   65 - 140 mm


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KPR-PIKE-K-Frame-plug-with-hex-head-screw
  • Product familyFramework and general fasteners
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frame fixings
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationMechanical Fastener

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ