เผยแพร่สินค้าของคุณ
LINO 15 Plastic sleeve 15 mm
Klimas Wkręt-Met

LINO 15 Plastic sleeve 15 mm

LINO 15
Ø15
For fastening EPS / XPS / MW / PU (PIR and PUR) thermal insulation to load-bearing substrate.
For fastening PVC / TPO/FPO / EPDM / PAPA hydro-insulation to load-bearing substrate

SUBSTRATES

• Concrete
• Solid wood
• plywood
• OSB board

FASTENER MATERIAL
• Polypropylene [PP]

TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
• Mineral wool

INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation

สเปคสินค้า

  •      Type     Length range:
    Ø15     LINO 15     35 - 435 mm


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LINO-15-Plastic-sleeve-15-mm
  • Product familySystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationMechanical Fastener
  • Uniclass 2015 CodePr_20_29_04_27
  • Uniclass 2015 DescriptionEquipment fasteners
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ