เผยแพร่สินค้าของคุณ
SMM - Hammer-in expanding metal anchor
Klimas Wkręt-Met

SMM - Hammer-in expanding metal anchor

SMM
∅6

Universal metal hammer-in anchor designed for fixing thin metal elements, profiles in drywall systems, metal flashings.

SUBSTRATES
Normal weight cracked or uncracked concrete , reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel

INSTALLATION METHOD
• Push-through installation

APPLICATION
• Fixing cable routes to solid substrates.
• Fixing apartment furnishing elements to solid substrates.
• Used as a substitute for plastic hammer-drive fixing in applications with fire rating required.

สเปคสินค้า
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅6     SMM     40 - 65 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SMM_Hammer_in_expanding_metal_anchor
  • Product familyAnchors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wedge anchors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
  • IFC classificationMechanical Fastener
  • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWedge anchors
  • OmniClass Number23-13 23 11 15 11
  • OmniClass TitleExpansion Anchors

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (47)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)