เผยแพร่สินค้าของคุณ
SMN - Hammer drive fixing
SMN - Hammer drive fixing
    Klimas Wkręt-Met

    SMN - Hammer drive fixing

    SMN
    ∅6, ∅8
    Expansion anchor to be used with KD steel washers

    SUBSTRATES
    • Concrete

      SCREW MATERIAL
      • Carbon steel

      ANTI-CORROSION PROTECTION
      • Galvanized (white)

      APPLICATION
      • For fastening Thermoinsulation
      • For fastening Hydroinsulation

        สเปคสินค้า
        •     Galvanized (white)    Length range:
          ∅6    SMN - 06050    50 mm
          ∅8    SMN - 08060    60 mm

        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.SMN-Hammer-drive-fixing
        • Product familySystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
        • วันที่เผยเเพร่2022-12-13
        • หมายเลขฉบับ1
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักSteel
        • ออกเเบบโดยโปแลนด์
        • ผลิตโดยโปแลนด์
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
        • IFC classificationFastener

        พื้นที่การขาย

        เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ