เผยแพร่สินค้าของคุณ
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
    Klimas Wkręt-Met

    WB6-D - Self-tapping screw for concrete

    WB6-D
    ∅6,3
    Hexagonal head fastener for fixing hydro insulation with washer KD type to concrete and wood construction.

    SUBSTRATES
    • Concrete (predrill needed)

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • SQ Ceramic

    APPLICATION
    • For fastening Hydroinsulation

      สเปคสินค้า
      •     SQ Ceramic    Length range:
        ∅6,3    WB6-D    35-45 mm

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.WB6-D-Self-tapping-screw-for-concrete
      • Product familySystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
      • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
      • วันที่เผยเเพร่2022-12-12
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักSteel
      • ออกเเบบโดยโปแลนด์
      • ผลิตโดยโปแลนด์
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
      • IFC classificationFastener

      พื้นที่การขาย

      เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ