เผยแพร่สินค้าของคุณ
WHO - Metal frame countersunk head screw, TX-30
Klimas Wkręt-Met

WHO - Metal frame countersunk head screw, TX-30

WHO
∅7,5
Metal frame countersunk head screw with TX drive for doors and windows joints.

SUBSTRATES
• Concrete
• Brick
• Silicate block

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• Installation of window frames
• Installation of door frames

สเปคสินค้า
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅7,5    WHO   42 - 212 mm


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WHO-Metal-frame-countersunk-head-screw-TX-30
  • Product familyScrews and Fasteners
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Screws and fasteners for joinery
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • Uniclass 2015 CodeZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConstruction joints
  • OmniClass Number23-13 23 11 13 19
  • OmniClass TitleScrews

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ