เผยแพร่สินค้าของคุณ
WKCH - Hexagonal head screw for steel-wood connections
WKCH - Hexagonal head screw for steel-wood connections
    Klimas Wkręt-Met

    WKCH - Hexagonal head screw for steel-wood connections

    WKCH
    ∅6,  ∅8, ∅10
    Hexagonal head construction screw with TX drive for structural connections of steel and wooden members, including solid and bonded elements.

    SUBSTRATES
    • Solid wood
    • Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized (white)

    APPLICATION
    • Roof truss system
    • Carcass construction

    สเปคสินค้า
    •   Ocynk-biały  Zakres długości
      ∅6  WKCH  50 - 100 mm
      ∅8  WKCH  40 - 300 mm
      ∅10  WKCH  60 - 400 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wkch-Hexagonal-head-screw-for-steel-wood-connections
    • Product familyScrews and fasteners for wooden constructions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood construction screws
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • IFC classificationDiscrete Accessory
    • Uniclass 2015 CodeZz_60_40_15
    • Uniclass 2015 DescriptionConstruction joints
    • OmniClass Number23-13 23 11 13 19
    • OmniClass TitleScrews

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ