เผยแพร่สินค้าของคุณ
WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH
Klimas Wkręt-Met

WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH

WPCV
∅4
Screw without ribs for circumferential fittings, PH

SUBSTRATES
• PCV

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• Installation of steel fittings to PVC profiles

สเปคสินค้า
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅4    WPCV   16 - 55 mm


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WPCV-Screw-without-ribs-for-circumferential-fittings-PH
  • Product familyScrews and Fasteners
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Screws and fasteners for joinery
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • Uniclass 2015 CodeZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConstruction joints
  • OmniClass Number23-13 23 11 13 19
  • OmniClass TitleScrews

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ