เผยแพร่สินค้าของคุณ
WSBP-T - Self-drilling fastener with EPDM washer for making lap joints in steel sheets
Klimas Wkręt-Met

WSBP-T - Self-drilling fastener with EPDM washer for making lap joints in steel sheets

WSBP-T
∅4,8
TX drive head fastener with EPDM washer for making lap joints in steel sheets

SUBSTRATES
• Steel sheets

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• For flashings
• For "stitching" metal roofing tile
• Joining sheets with an overlap

สเปคสินค้า
  •      Galvanized - white    Length range:
    ∅4,8     WSBP-T    19 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WSBP-T-Self-drilling-fastener-with-EPDM-washer-for-making-lap-joints-in-steel-sheets-copy
  • Product familyFastening systems for lightweight roof and wall cladding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self drilling fasteners
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationFastener

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ