เผยแพร่สินค้าของคุณ
WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH
Klimas Wkręt-Met

WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

WSPCV
∅3,9
Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

SUBSTRATES
• Steel up to 2mm

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• Fitting hinges on PVC windows
• Installation of reinforcement in PVC windows
• Joining plastic profiles to steel elements

สเปคสินค้า
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅3,9    WSPCV   13 - 40 mm


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WSPCV-Self-drilling-screw-withou-ribs-for-fittings-and-steel-reinforcement-PH
  • Product familyScrews and Fasteners
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Screws and fasteners for joinery
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • Uniclass 2015 CodeZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConstruction joints
  • OmniClass Number23-13 23 11 13 19
  • OmniClass TitleScrews

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ