เผยแพร่สินค้าของคุณ
WSS - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate
Klimas Wkręt-Met

WSS - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

WSS
∅5,5
Hexagonal head fastener with steel/EPDM washer for fixing steel sheets in steel construction.
Drilling depth up to 12 mm.

SUBSTRATES
• Steel sheets

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• For fastening metal sheets to steel substrate
• For installation of profiled sheeting for hot-rolled steel structures

สเปคสินค้า
  •     Galvanized - white    Length range:
    ∅5,5    WSS    32-50 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WSS-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate-copy-copy-copy
  • Product familyFastening systems for lightweight roof and wall cladding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self drilling fasteners
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationFastener

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ