เผยแพร่สินค้าของคุณ
WSW-12 - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate
Klimas Wkręt-Met

WSW-12 - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

WSW-12
∅5,5
Hexagonal head fastener with aluminium/EPDM washer for fixing sandwitch panels in steel construction.
Drilling depth up to 12 mm.

SUBSTRATES
• Steel construction

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized
    • SQ Ceramic

    APPLICATION
    • For fastening sandwich panels to steel substrate
    • For fastening wall sandwich panels in a vertical and horizontal arrangement
    • For fastening roof sandwich panels
    • For surface installation
    • For installation in board lock

    สเปคสินค้า
    •     SQ Ceramic    Length range:    Sandwitch thikness:
      ∅5,5    WSW-12    95-285 mm    50-255 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WSW-12-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate
    • Product familyFastening systems for lightweight roof and wall cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self drilling fasteners
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • IFC classificationFastener

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ