เผยแพร่สินค้าของคุณ
D152-4AK.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Metal grid with Knauf 4AK-Board
Knauf Gips KG

D152-4AK.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Metal grid with Knauf 4AK-Board

The ceiling system D152-4AK.de consists of a substructure made of sheet steel profiles CD 60/27 as base and support profiles (double profile grid) or supporting profiles (simple profile grid) and a planking of Knauf 4AK Horizonboard gypsum boards. The 4AK board had a four-sided flattened edge formation, resulting in a perfect surface with high crack resistance. Knauf Horizon ceiling or wall systems with a Horizonboard GKF cladding are therefore the ideal system solution with high demands on the optics. The ceiling system can be executed with or without fire protection in various paneling qualities. This fire protection is available in the qualities F30, F60 and F90.
สเปคสินค้า
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_D152-4AK-DE_wood-beamed-ceiling-system_metal-grid-with-knauf-4AK-board
  • Product familyCeilings_Attics-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceilings-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • UNSPSC nameCeiling panels
  • UNSPSC code30161602
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 19 15 13
  • OmniClass TitleCeiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี