เผยแพร่สินค้าของคุณ
D111.de Knauf Board Ceilings  - Wood frame
Knauf Gips KG

D111.de Knauf Board Ceilings - Wood frame

Knauf boards are fixed with screws to a wood frame made of carrying timber battens and furring timber battens (double batten frame) or just simple furring timber battens (single batten frame). The grid is fastened using suspenders or is anchored directly to the basic ceiling using suitable fasteners. Wood frame
สเปคสินค้า
  • Without fire protection
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_D111-DE_board-ceiling_wood-frame
  • Product familyCeilings_Attics-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceilings-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • UNSPSC nameCeiling panels
  • UNSPSC code30161602
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 19 15 13
  • OmniClass TitleCeiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)