เผยแพร่สินค้าของคุณ
D113.de Knauf Board Ceilings  - Flus metal grid
Knauf Gips KG

D113.de Knauf Board Ceilings - Flus metal grid

4.0 จาก 5 ดาว4.0(6 รีวิว)
Knauf boards are fixed with screws to a metal grid of flush carrying and furring channels made of sheet metal profiles CD 60/27. Anchoring of the grid is undertaken with suspenders on the basic ceiling. Low construction heights can be implemented using this system. Furthermore, the application of a necessary full surface insulation layer is easy to apply if required. Flus metal grid
สเปคสินค้า
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_D113-DE_board-ceiling_flus-metal-grid
  • Product familyCeilings_Attics-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceilings-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • UNSPSC nameCeiling panels
  • UNSPSC code30161602
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 19 15 13
  • OmniClass TitleCeiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)