เผยแพร่สินค้าของคุณ
D116.de Knauf Board Ceilings  - Large-span metal grid
Knauf Gips KG

D116.de Knauf Board Ceilings - Large-span metal grid

Knauf boards are fixed with screws to a metal grid of carrying channels UA 50 and furring channels CD 60/27. Anchoring of the grid is undertaken with suspenders on the basic ceiling. This system facilitates particularly large suspender spacings, e.g. for equipment installations in the plenum or with larger spacings between beams. Large-span metal grid
สเปคสินค้า
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_D116-DE_board-ceiling_large-span-metal-grid
  • Product familyCeilings_Attics-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceilings-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • UNSPSC nameCeiling panels
  • UNSPSC code30161602
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 19 15 13
  • OmniClass TitleCeiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes