เผยแพร่สินค้าของคุณ
D131.de Knauf Free Spanning Ceilings
Knauf Gips KG

D131.de Knauf Free Spanning Ceilings

Knauf free-spanning ceilings are attached exclusively as suspended ceilings anchored to the surrounding walls. Knauf boards are connected with screws to a metal stud framework made of Knauf CW Profiles as a single or double profile frame. Free Spanning
สเปคสินค้า
  • Fire protection from below to F30, wingspan up to 5.40 m
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_D131-DE_free-spanning-ceilings
  • Product familyCeilings_Attics-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceilings-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • UNSPSC nameCeiling panels
  • UNSPSC code30161602
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 19 15 13
  • OmniClass TitleCeiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)