เผยแพร่สินค้าของคุณ
D611.de Knauf Ceiling Systems - Wood frame
Knauf Gips KG

D611.de Knauf Ceiling Systems - Wood frame

The fastening of the planking takes place on a substructure of wooden slats as Traglattung. The substructure is either fastened directly with Knauf drywall screws or fastened to the rafters / mullion with direct hangers.
สเปคสินค้า
  • Fire protection in connection with roof construction up to F60.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_D611-DE_ceiling-systems_wood-frame
  • Product familyCeilings_Attics-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Attics-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling