เผยแพร่สินค้าของคุณ
D612.de Knauf Ceiling Systems - Metal grid CD-profile
Knauf Gips KG

D612.de Knauf Ceiling Systems - Metal grid CD-profile

The cladding is fastened on a substructure made of sheet steel profiles as support profiles or as base and support profiles. The substructure is fastened to the rafter / throat bar with a fastening clip, adjusting clip or direct hanger.
สเปคสินค้า
  • Fire protection in connection with roof construction up to F90.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_D612-DE_ceiling-systems_metal-grid-CD-profile
  • Product familyCeilings_Attics-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Attics-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling