เผยแพร่สินค้าของคุณ
D613.de Knauf Ceiling Systems - Metal grid Feather-Rails
Knauf Gips KG

D613.de Knauf Ceiling Systems - Metal grid Feather-Rails

The planking is fastened to a substructure made of spring rails, which in turn are fastened directly to the rafters / throat beams by means of Knauf drywall screws.
สเปคสินค้า
  • Fire protection in connection with roof construction up to F90.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_D613-DE_ceiling-systems_metal-grid-feather-rails
  • Product familyCeilings_Attics-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Attics-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling