เผยแพร่สินค้าของคุณ
E139.de Knauf alutop Access Panel SYSTEM radiation protection Safeboard - Access panel for the Knauf Radiationsystems with Safeboard
Knauf Gips KG

E139.de Knauf alutop Access Panel SYSTEM radiation protection Safeboard - Access panel for the Knauf Radiationsystems with Safeboard

Inspection flap for installation in Knauf Safeboard Radiation protection walls, brackets and ceilings. For plank thicknesses of 12.5, 25, and 37.5 mm, consisting of anodized aluminum frame with swing-out and completely removable inner lid, flush-mounted Knauf Safeboard or diamond plate, gasket and self-activating safety catch.
สเปคสินค้า
  • Features: Radiation protection without lead, access door for the wall, access door for the ceiling, easy installation, flush-mounted diamond or safeboard - no filling of the lid required, can also be retrofitted
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_E139-DE_alutop-access-panel-system-radiation-protection-safeboard
  • Product familyAccess panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • IFC classificationBuilding Element