เผยแพร่สินค้าของคุณ
E144.de Knauf alutop Access Panel F-TEC Desinfectant-proof
Knauf Gips KG

E144.de Knauf alutop Access Panel F-TEC Desinfectant-proof

Disinfectant-resistant inspection flap (according to TRGS 522) for installation in suspended ceilings. For plank thicknesses of 12.5 and 25 mm, consisting of anodized aluminum frame with swing-out and completely removable inner cover.
สเปคสินค้า
  • Characteristics: an access panel for ceiling and wall, flush-mounted, wipe- and abrasion-resistant coated panel, small opening path of the closure and low installation depth in the cavity, also applicable later, specially designed for infectological isolation units of hospitals for the treatment of airborne diseases to be treated under infection control law where the partitioning of ventilation systems in ceilings or walls (without fire protection requirements) must be ensured.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_E144-DE_alutop-access-panel-f-tec-desinfectant-proof
  • Product familyAccess panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • IFC classificationBuilding Element