เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece
Kohler

K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece

For use with applications requiring longer than standard toilet inlet to flushometer rough-ins.

Features

  • No valve disassembly required.
  • For use with flushometers.

Material 

  • Brass construction.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-13716
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tailpiece
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)24
  • กว้าง (นิ้ว)1.72
  • ความลึก (นิ้ว)1.72
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleService Fittings and Accessories
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings