เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-14677 Loure® Deck-mount 2-way diverter valve
Kohler

K-14677 Loure® Deck-mount 2-way diverter valve

Combining a sleek profile with enhanced utility, Loure introduces a classically modern look to your bath decor. This diverter valve smoothly redirects water between bath components, and features backflow protection for safety. Pair it with a Loure faucet and spout for a unified contemporary look.

FEATURES

  • Two-way brass diverter valve.
  • Diverter valve has backflow protection.

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-14677
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Loure®,
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-08-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.37
  • กว้าง (นิ้ว)2.5
  • ความลึก (นิ้ว)2.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriptionValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves