เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
    Kohler

    Tresdoux™ Six-light chandelier

    The Tresdoux lighting collection offers a modern interpretation of vintage Hollywood charm. Textured metal and embellished matte glass combine in contrast for centerpieces as elegant and unique as they are functional. Like its Golden Age inspiration, the lighting collection curates treasures befit for any home.

    Features

    • Scalloped metal center with orb accents is surrounded by candlestick fixtures and delicate matte ribbed glass shades for dramatic elegance.
    • A great piece for almost any space — especially in a foyer or dining room.
    • Candelabra base (E12) socket, works best with B10 or B11 bulb (sold separately).
    • Suitable for damp locations, per UL 1598.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-27441-CH06
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tresdoux™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)51.98
    • กว้าง (นิ้ว)21.46
    • ความลึก (นิ้ว)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures