เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-301-K 3/4" ceramic high-flow valve system
Kohler

K-301-K 3/4" ceramic high-flow valve system

This 3/4-inch ceramic valve works behind the scenes to give you optimal performance from your faucet. It features brass construction for durability and long-lasting ceramic valves that offer a lifetime of smoothly functioning water flow.

FEATURES

  • High-flow valve ensures optimal water flow performance.
  • Quarter-turn ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • 25.0 to 30.0 gpm (gallons per minute) flow rate.
  • For use with bath- or deck-mount faucets.
  • Requires valve trim (sold separately).

Material

  • Brass valve bodies.

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-301-K
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High-flow
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.5
  • กว้าง (นิ้ว)8
  • ความลึก (นิ้ว)7.46
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriptionValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves