เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bellera™ 15" flush-mount
Bellera™ 15" flush-mount
Bellera™ 15" flush-mount
Bellera™ 15" flush-mount
Bellera™ 15" flush-mount
    Kohler

    Bellera™ 15" flush-mount

    Distinguished by elegant, jewelry-inspired silhouettes, the Bellera lighting collection adds style and grace to the home with sconces, pendants, chandeliers, and flush-mounts. Featuring clear glass globes, flared metal rods and bases, and intricate metal detailing, Bellera fixtures deliver versatility with a transitional style that easily flows with your entire home's aesthetic. Brilliant and functional, these pieces were created to complement the KOHLER® Bellera® faucet collection.

    Features

    • Globular glass shades extend from rods with flared metal detail in elegant transitional designs suited for any room
    • Coordinates with other products in the Bellera collection
    • Requires two bulbs with medium (E26) base; G16.5 bulb recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Premium metal and glass construction
    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-31764-FM02
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bellera™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)13.33
    • กว้าง (นิ้ว)15.43
    • ความลึก (นิ้ว)15.43
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)